Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Cube20S

Compatto, Veloce, Sicuro - Il sistema I/O modulare Cube20S

Il sistema I/O modulare Cube20S di Murrelektronik va ad arricchire la già apprezzata serie Cube con un'altra linea di prodotto in IP20 caratterizzata da molteplici vantaggi. I moduli compatti hanno una larghezza di soli 12,9 mm. Grazie al loro design modulare, possono essere facilmente e velocemente collegati. Il backplane integrato permette la distribuzione, tra i vari moduli, sia delle alimentazioni che della comunicazione.

Il sistema I/O modulare Cube20S per PROFIbus, PROFInet, EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus.


Struttura modulare | Morsetti a molla | Schema di collegamento direttamente sui moduli | Moduli di sicurezza PROFInet/PROFIsafe e PROFIbus/PROFIsafe per ingressi e uscite sicuri (fino a PLe) | LED di segnalazione su singolo canale | Tempo di scansione backplane fino a 20 μs | Alta modularità: 2, 4 e 8 canali | Fino a 64 moduli per nodo bus | Ampia gamma di varianti | Facile da installare | Fa risparmiare tempo | Fissaggio e manutenzione senza errori | Prestazioni e flessibilità elevate
* più IVA, più costi d'invio