Cube20S DI4 ETS
Codice: | 57243 |
Peso: | 0.065 kg |
Paese di origine: | TH |
non disponibile
Descrizione
Modulo di espansione
DI4 - (E) ETS
DI4 - (E) ETS


Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione | Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Dimensioni H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per modulo |
---|---|
Tipo | PNP (EN 61131-2) |
Separazione galvanica | 500 V DC tra ingressi e comunicazione interna |
Filtro d'ingresso | max. 100 ns |
Comunicazione interna
Corrente assorbita | max. 85 mA |
---|---|
Alimentazione modulo | via connessione di sistema |
Product article number of manufacturer | 57243 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | no |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879423724 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |