Cube20S modulo comunicazione RS422/485
Codice: | 57141 |
Peso: | 0.065 kg |
Paese di origine: | TH |
non disponibile
Descrizione
RS422
RS485
RS485
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente assorbita max | 100 mA |
---|---|
alimentazione del modulo | via connessione di sistema |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione min | 150 KBit/s |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 115,2 KBit/s |
Diagnosi
Diagnostica | Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 109 mm |
Larghezza | 12,9 mm |
Profondità | 76,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Potenza |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Potenza |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TXD-P |
PIN 2 | RXD-P / TXD / RXD-P |
PIN 3 | RTS |
PIN 4 | TERM |
PIN 5 | TXD-N |
PIN 6 | RXD-N / TXD / RXD-N |
PIN 7 | GND_ISO |
PIN 8 | TERM |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242605 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242605 |
ECLASS-8.0 | 27242605 |
ECLASS-9.0 | 27242605 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879422918 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |