Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

Cube20S modulo ingresso digitale DI4

4x24VDC 2/3 fili
Codice: 57244
Peso: 0.065 kg
Paese di origine:  TH
non disponibile
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
Cube20S (a 2,3 fili)
Certificate
Certificate

Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per modulo
Tipo PNP (EN 61131-2)
Separazione galvanica 500 V DC tra ingressi e comunicazione interna
Filtro d'ingresso 3 ms
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione no
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 55 mA
Alimentazione modulo via connessione di sistema

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879423731
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 57244_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 57244_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Documento: Manuali 57220_hdb_x_12.zip
  • Download File di progettazione: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 57244_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 57244_4730-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Diverso 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software: Driver del dispositivo 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf

* più IVA, più costi d'invio