Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE67 DIO16 DO16 E 16xM12  56641
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 DIO16 DO16 E 16xM12

Codice: 56641
Peso: 0.6 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Modulo di espansione
DIO16 - 1.6 A DO16 - 2 A (E) - 16× M12
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate

Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 4 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 151.5×115.5×35.5 mm
Uscita
Alimentazione attuatore (8× M12 sinistro) 24 V DC (EN 61131-2), via 7/8" maschio (max. 2× 9 A)
Alimentazione attuatore (8× M12 destro) 24 V DC (EN 61131-2), via 7/8" maschio (max. 2× 9 A)
Carico lampada (8× M12 lato destro) 40 W
Corrente per uscita (8× M12 destro) max. 2 A protetto da cortocircuito e sovraccarico (fattore di contemporaneità 50% per uscita)
Corrente per uscita (8× M12 sinistro) max. 1.6 A protetto da cortocircuito e sovraccarico (fattore di coincidenza 50% per uscita)
Carico lampada (8× M12 lato sinistro) 30 W
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Filtro d'ingresso 1 ms
Comunicazione interna
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Corrente assorbita max. 50 mA
Parametrizzazione
PIN 2 (8× M12 lato destro) Uscita
PIN 2 (8× M12 lato sinistro) Input/Output/Diagnostic
PIN 4 (8× M12 lato destro) Uscita
PIN 4 (8× M12 lato sinistro) Input/Output
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Product article number of manufacturer 56641
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048422
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56641_ina_6_12.pdf
  • Download Documento: Manuali 56975_hdb_x_12.zip
  • Download Documento: Manuali 56971_hdb_x_36.zip
  • Download Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56641_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 56641_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 56641_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56641_972-05.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56641_972-05.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 56641_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto

---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    37,30 CHF
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Resistenza di chiusura ----
* più IVA, più costi d'invio