Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE67 modulo I/O espansione  56606
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O espansione

16 ingressi digitali
Codice: 56606
Peso: 0.22 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Modulo di espansione
DI16 (E) NPN - 8× M12
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 126×50×34.5 mm
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o commutatori meccanici, NPN, (EN 61131-2)
Filtro d'ingresso 1 ms
Comunicazione interna
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Corrente assorbita max. 50 mA
Parametrizzazione
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Product article number of manufacturer 56606
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048552
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 56606_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 56606_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_37.pdf
  • Download Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Documento: Manuali 56975_hdb_x_12.zip
  • Download Documento: Manuali 56971_hdb_x_36.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56601_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 56606_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 56601_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56606_969-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56606_969-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 56606_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (50mm)
    Disponibile immediatamente.
    49,00 CHF
* più IVA, più costi d'invio