Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE67 modulo espansione, DO32  56656
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo espansione, DO32

32 uscite digitali 0,5A, cavo 0,5m
Codice: 56656
Peso: 0.12 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
DO32 - Valve (E) 0.5 m
DO32 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 150×30×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Allarme attuatore per canale tramite BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Comunicazione interna
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Corrente assorbita max. 50 mA
Cavo
N°/diametro del filo 36× 0.14 mm²
Materiale rivestimento PVC
Lunghezza cavo 0.5 m
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O Open cable

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048378
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 56656_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 56656_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56661_ina_6_30.pdf
  • Download Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip
  • Download Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56651_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 56656_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 56651_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56656_978-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56656_987-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 56656_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf

---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    41,40 CHF
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio