Ti potrebbe interessare anche
Modulo di espansione
DIO8 - 1.6 A (E) 0.5 m (open cable)
Con terminale libero
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DIO8 - 1.6 A (E) 0.5 m (open cable)
Con terminale libero
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati generali
Grado di protezione | IP67 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C) |
Dimensioni H×L×P | 150×30×34.5 mm |
Uscita
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A) |
---|---|
Corrente per uscita | max. 60 mA (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Filtro d'ingresso | 1 ms |
Cavi
N°/diametro del filo | 10× 0.34 mm² |
---|---|
Materiale (rivestimento) | PVC |
Lunghezza cavo | 0.5 m |
Comunicazione interna
Corrente assorbita | max. 30 mA |
---|---|
Indicatore LED | US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK) |
Parametrizzazione
Canali I/O | Input/Output |
---|
Connessioni
Bus di campo | tramite connessione di sistema interna |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A) |
Ingressi I/O | Open cable |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
Allarme attuatore | per canale tramite BUS |
dati commerciali
EAN | 4048879048347 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |
Cavo di sistemaMostra tutto