Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 modulo espansione, DI8+DIO8 IP20  56691
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo espansione, DI8+DIO8 IP20

8 ingressi digitali, 8 ingressi/uscite digitali 0,5A

Codice: 56691
Peso: 0.15 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di terminazione
DIO8/DI8 - (E) TB-Rail
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Carico lampada 10 W
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Installazione | Configurazione dei pin
Serie di morsetti X0 Input
Serie di morsetti X1 Input/Output
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 113 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 45 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 X0
Tipo di collegamento 4 X1
Tipo di collegamento 5 X2
Connection type 6 X3
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 8
PIN 1 DI 10
PIN 2 DI 11
PIN 3 DI 12
PIN 4 DI 13
PIN 5 DI 14
PIN 6 DI 15
PIN 7 DI 16
PIN 8 DI 17
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 8
PIN 1 DI / DO 00
PIN 2 DI / DO 01
PIN 3 DI / DO 02
PIN 4 DI / DO 03
PIN 5 DI / DO 04
PIN 6 DI / DO 05
PIN 7 DI / DO 06
PIN 8 DI / DO 07
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 8
PIN 1 24 V DC (US) 00
PIN 2 24 V DC (US) 01
PIN 3 24 V DC (US) 02
PIN 4 24 V DC (US) 03
PIN 5 24 V DC (US) 04
PIN 6 24 V DC (US) 05
PIN 7 24 V DC (US) 06
PIN 8 24 V DC (US) 07
Connection type 6
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 8
PIN 1 0 V 00
PIN 2 0 V 01
PIN 3 0 V 02
PIN 4 0 V 03
PIN 5 0 V 04
PIN 6 0 V 05
PIN 7 0 V 06
PIN 8 0 V 07

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048279
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56691_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56691_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56691_ina_6_24.pdf (24)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56691_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56691_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56691_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56691_984-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56691_984-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56691_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio