MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL4 B0
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Codice: | 59728 |
Prodotto alternativo: | 59828 |
Peso: | 0.2 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Hub IO-Link in scatola in plastica da 50 mm
16 ingressi/uscite digitali configurabili
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Campo parametri preconfigurato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
16 ingressi/uscite digitali configurabili
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Campo parametri preconfigurato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".



Dati tecnici
Ingresso
Tipo | Tipo 1 + tipo 3 |
---|---|
Filtro d'ingresso | 1 ms |
24 V CC (EN 61131-2), max. 0,5 A, resistente a cortocircuiti e sovraccarichi |
Uscita
Corrente per uscita | 16× 2 A |
---|
Dati tecnici
max. 6 A | |
max. 6 A | |
Isolamento galvanico (US/UL1/UL2) | si |
Tensione di esercizio (UL2) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Tensione di esercizio (UL1) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Altitudine di installazione max. | max. 3000 m s.l.m. |
Corrente assorbita | max. 75 mA |
Indicatore LED | US-IOL: alimentazione sensore-IOL (verde: OK) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Range temperatura | -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C) |
Grado di protezione | IP68 |
Dimensioni H×L×P | 126×50×34.5 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Allarme attuatore | si |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, compatibile con: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Modalità di funzionamento | COM3 (230.4 kBaud) |
Tempo ciclo | min. 1 ms |
2 Byte (Inputs), 2 Byte (Outputs) |
Connessioni
IO-Link | M12, 3 poli, con codifica A |
---|---|
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
Parametrizzazione
PIN 4 | Ingresso/Uscita/DIO (porta X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Ingresso/Uscita/DIO (porta X0...X7) |
dati commerciali
EAN | 4065909027936 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----