MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Codice: | 59738 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.2 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Hub IO-Link in scatola in plastica da 50 mm
16 ingressi/uscite digitali configurabili
1 × M12 IO-Link Class A
1 × porta di alimentazione a 4 pin M12L con isolamento galvanico
8 × M12 I/O
Campo parametri preconfigurato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
16 ingressi/uscite digitali configurabili
1 × M12 IO-Link Class A
1 × porta di alimentazione a 4 pin M12L con isolamento galvanico
8 × M12 I/O
Campo parametri preconfigurato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio UL1 CC | 24 V |
Tensione di esercizio UL1 CC min | 18 V |
Tensione di esercizio UL1 CC max | 30 V |
Tensione di esercizio UL2 CC | 24 V |
Tensione di esercizio UL2 CC min | 18 V |
Tensione di esercizio UL2 CC max | 30 V |
Corrente assorbita max | 75 mA |
Corrente cumulativa UL1 | 6 A |
Corrente cumulativa UL2 | 6 A |
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di sensore per ciascun ingresso max | 0,5 A |
---|---|
Type input | Tipo 1, Tipo 3 |
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita per ciascun pin max | 12 × 2 A; 4 × 4 A |
---|
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 2 Bytes |
IO-Link ID revisione | V1.1.2 |
IO-Link compatibilità di revisione | V1.1.3 |
IO-Link tipo | Device |
IO-Link tempo di ciclo min | 1 ms |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnosi
Allarme attuatore | si |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
IO-Link eventi | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Indicatore di stato LED | verde |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 3000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
Resistente a sovraccarico | si |
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Circuito di protezione ingresso | Diodo soppressore |
Protetto da cortocircuito | si |
Isolamento galvanico US/UL1/UL2 | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0-X3 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X0-X3 |
Tipo di collegamento 3 | X4-X7 |
Tipo di collegamento 4 | X4-X7 |
Tipo di collegamento 5 | XD1 |
Connection type 6 | XD1 |
Connection type 7 | XZ1 |
Connection type 8 | XZ1 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 2 | DIO (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 2) |
PIN 4 | DIO (UL 2) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 2 |
PIN 2 | DIO UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 2 |
PIN 4 | DIO UL 2 |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | DIO (UL 1) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DIO (UL 1) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | DIO UL 1 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | DIO UL 1 |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | 0 V (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 1) |
PIN 4 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 5 | PE |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | 0 V UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | 24 V DC UL 2 |
PIN 5 | PE |
Connection type 7
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 8
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
dati commerciali
GTIN | 4065909027844 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Chiave dinamometrica ----