Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MVP12-P6 IOL-A DI16 8xM12A E0  59810
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12-P6 IOL-A DI16 8xM12A E0

Hub IO-Link Classe A, 16 ingressi digitali, PD 4+0 Byte
Codice: 59810
Peso: 0.2 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Hub IO-Link in scatola in plastica da 50 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
16 digital inputs
Campo parametri ampliato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Ingresso
Tipo Tipo 1 + tipo 3
Filtro d'ingresso 0…15 ms
24 V CC (EN 61131-2), max. 0,5 A, resistente a cortocircuiti e sovraccarichi
Dati tecnici
Altitudine di installazione max. max. 3000 m s.l.m.
Tensione di esercizio (US) 24 V DC (18...30 V DC)
max. 4 A
Corrente assorbita max. 40 mA
Indicatore LED US-IOL: alimentazione sensore-IOL (verde: OK)
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Grado di protezione IP68
Dimensioni H×L×P 126×50×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
IO-Link
Specification IO-Link V1.1.2, compatibile con: IO-Link V1.1.3
Port Class A
IO-Link Device
Modalità di funzionamento COM3 (230.4 kBaud)
Tempo ciclo min. 1 ms
4 bytes (inputs)
Connessioni
IO-Link M12, 3 poli, con codifica A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Parametrizzazione
PIN 4 Input (port X0...X7)
PIN 2 Input (port X0...X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
EAN 4048879872096
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 59810_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 59810_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: IODD 59810_KF7_e_11.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 59810_pd_x_13.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 59710_ina_x_12.zip
  • Download Documento: Manuali 59719_hdb_x_14.zip
  • Download File di progettazione: DXF 59710_dxf_x_c.zip
  • Download File di progettazione: P8 59810_p8_2_11.zip
  • Download File di progettazione: STP 59710_stp_x_c.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 59810_07-08.21_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 59810_05-08.21_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 59810_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Chiave dinamometrica ----
---- Cacciavite ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio