Impact20 C DI8 DO8
Codice: | 56905 |
Peso: | 0.19 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DI8 DO8 - 2 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 DO8 - 2 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.




Dati tecnici
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA per modulo, protetto da contocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Uscita
Corrente totale | max. 8 A |
---|---|
Corrente per uscita | max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Grado di protezione | IP20 |
Dimensioni H×L×P | 117×56×47 mm |
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
CANopen
Indirizzamento | Rotary switch 1...99 |
---|
Connessioni
Bus di campo | CAN 1 Mbit/s; SUB-D9 |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 6× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Ingressi I/O | 18× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048064 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Morsettiera ----