IMPACT67 EC DO16
EtherCAT, uscite digitali 0,5A
Codice: | 55084 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.44 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Uscite digitali
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa UA max | 9 A |
---|---|
Corrente cumulativa US max | 9 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Rotary switch, automatico |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 39 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 0-7 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Port1, Port2 |
Tipo di collegamento 3 | Power In |
Tipo di collegamento 4 | Power Out |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO 10-17 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 00-07 |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879051965 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo filettato ----
---- Materiale per messa a terra ----