Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

IMPACT67 EIP DI8 DO8

Ethernet/IP, ingressi/uscite digitali 2A
Codice: 55086
Peso: 0.44 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Uscita
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
EtherNet/IP
Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051941
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 55086_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 55086_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55086_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55086_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Certificati: Ethernet IP  55086_10817-DOC-072110-odva_eip_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: EDS 55086_IMPACT67_KF5_x_11.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55085_ina_6_17.pdf
  • Download Documento: Manuali 55368_hdb_x_18.zip
  • Download File di progettazione: DXF 55091_dxf_d_b.zip
  • Download File di progettazione: P8 55085_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: P8 55086_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 55085_stp_x_b.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55086_883-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55086_883-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 55086_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Tappo filettato ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio