Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

IMPACT67 PN DIO12+DIO4/IOL4 M12-L 5p

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B

Codice: 55172
Peso: 0.486 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 16 A
Corrente cumulativa US max 16 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Corrente di sensore US per ciascuna porta IO-Link max 1 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A
Carico lampada 10 W
Corrente cumulativa uscita max 9 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max 2
FSU (Fast-Start-Up) si
Tempo fast start up max 0,5 s
IRT (comunicazione di rete) si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.3
Shared Device/Input si
Comunicazione industriale | IO-Link
Automatic baudrate detection si
IO-Link lunghezza dati di processo uscita 32 Bytes
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso 32 Bytes
IO-Link tipo 4× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
IO-Link eventi Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 37 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0-X3
Tipo di collegamento 2 X4-X7
Tipo di collegamento 3 XD1
Tipo di collegamento 4 XD2
Tipo di collegamento 5 XF1, XF2
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti grigio
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 5
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879778671
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 55172_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 55172_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: IO-Link 55172__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificati: PROFIenergy 55172_Z40280-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf (C)
  • Certificati: ProfiNet  55172_Z12276-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf (C)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip (16)
  • Documento: Dati di prodotto 55172_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55172_ina_x_11.zip (11)
  • Documento: Manuali 55170_hdb_x_14.zip (14)
  • File di progettazione: DXF 55150_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55172_p8_2_11.zip (11)
  • File di progettazione: STP 55170_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55172_23-09.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55172_23-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55172_10501092-1.21.00-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

---- Marcatore per dispositivo ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Cavo di potenza ----
---- Modulo I/O analogico ----
---- Modulo I/O digitale ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio