Ti potrebbe interessare anche
AS-Interface/CC-Link
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Dati generali
Norme | EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Test tensione d'isolamento | min. 500 V |
Grado di protezione | IP20 |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C) |
Dimensioni H×L×P | 120×85×83 mm |
Bus di campo
Tipo | CC-Link |
---|---|
Velocità di trasmissione | 156 kbps...10 Mbps |
AS-Interface
Tensione d'esercizio | 24 V DC (20...30.6 V DC - PELV) |
---|---|
Corrente d'esercizio | max. 250 mA (AS-Interface) |
Connessione bus | tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm² |
Interfaccia seriale/diagnostica | no |
N. di slave | max. 62 |
Specification | 3.0 |
Tempo ciclo | 150 µs × (numero di slaves + 2) |
Funzioni
- | Gateway-Singlemaster |
---|---|
- | Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato |
- | Riconoscimento doppio indirizzo AS-Interface |
- | rilevatore EMC AS-Interface EMC integrato |
Connessioni
Bus di campo | CC-Link specification |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879661683 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |