Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Gateway PB-DP/AS-I (1 Master) specifica 3.0

Codice: 56451
Peso: 0.503 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Gateway-Singlemaster
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max 70 mA
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 30 V
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi impostazione di fabbrica 3
Intervallo di indirizzi min 1
Intervallo di indirizzi max 126
Tipo di impostazione dell’indirizzo PROFIBUS, Pulsanti
Automatic baudrate detection si
Velocità di trasmissione min 9,6 kBaud
Velocità di trasmissione max 12 MBaud
Comunicazione industriale | AS-Interface
Specifica AS-i V3.0
Numero slave max 62
Interfaccia di diagnosi seriale PS2/RS232
Tempo di ciclo AS-i 150 µs × (numero di slaves + 2)
Comunicazione industriale | Profibus
Funzione PROFIBUS Illustrazione di slaves AS-Interface come dati di processo I/O in PROFIBUS DP, configurazone diagnostica completa tramite DP-master
Installazione | Collegamento
Family construction form SUB-D9
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Tensione di isolamento nominale 500 V
Dati tecnici | Dati meccanici
Numero di tasti di controllo 4
Funzione tasti di controllo ESC, Mode, OK, Set
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 120 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 83 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Low Voltage Directive EN 50295

ECLASS-6.0 27242208
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879048767
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56451_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56451_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ASI  56451_84201_asi_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: GSD 56451.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56451_ina_5_10.pdf (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56451_5206-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Distributore passivo sensore-attuatore senza cavo fisso ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio