Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

Gateway PNIO/AS-I 1 Master 3.0 - RJ45

diagnostica via interfaccia bus
Codice: 56466
Peso: 0.518 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Gateway-Singlemaster
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati generali
Norme EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Test tensione d'isolamento min. 500 V
Grado di protezione IP20
Dimensioni H×L×P 120×85×83 mm
Bus di campo
Velocità di trasmissione 100 Mbps
Tipo PROFINET
AS-Interface
Corrente d'esercizio max. 200 mA (AS-Interface)
Interfaccia seriale/diagnostica RJ45/Fieldbus
Tempo ciclo 150 µs × (numero di slaves + 2)
Connessione bus tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
N. di slave max. 62
Specification 3.0
Tensione d'esercizio 30 V DC
Connessioni
Bus di campo RJ45
Product article number of manufacturer 56466

ECLASS-6.0 27242208
ECLASS-7.0 27242208
ECLASS-8.0 27242208
ECLASS-9.0 27242208
ETIM-5.0 EC001604
EAN 4048879495714
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 56466_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 56466_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 56466_AS-i_Gateway_PN_KF0_x_10.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56466_ina_5_11.pdf
  • Download Documento: Manuali 56466_hdb_x_11.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56466_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: STP 56466_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56466_5209-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: MTBF Report 56466_RDF2000(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf
* più IVA, più costi d'invio