Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24
Spec. 3.0, diagnostica Field bus, Power 24
Codice: | 56470 |
Peso: | 0.5 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostica tramite BUS
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Gateway-Singlemaster
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
Riconoscimento doppio indirizzo AS-Interface
rilevatore EMC AS-Interface EMC integrato
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostica tramite BUS
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Gateway-Singlemaster
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
Riconoscimento doppio indirizzo AS-Interface
rilevatore EMC AS-Interface EMC integrato
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max | 250 mA |
---|---|
Grado di sicurezza | PELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 20 V |
Tensione di esercizio CC max | 30,6 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | PROFINET |
---|
Comunicazione industriale | Dati bus
Automatic baudrate detection | no |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBaud |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Specifica AS-i | V3.0 |
---|---|
Numero slave max | 62 |
Interfaccia di diagnosi seriale | RJ45/Fieldbus |
Tempo di ciclo AS-i | 150 µs × (numero di slaves + 2) |
Comunicazione industriale | Profinet
Classe di conformità PROFINET | B |
---|
Installazione | Collegamento
Family construction form | RJ45 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 120 mm |
Larghezza | 85 mm |
Profondità | 83 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Standard di prodotto | EN 61131-2, EN 62026-2 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879553872 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Tool di programmazione ----
---- Connettore rettangolare a cablare ----