MASI ASI alim. mono. switching al primario
IN: 230VAC OUT: 30,5V/2,8ADC
Codice: | 85424 |
Peso: | 0.65 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 230 V AC
Corrente: 2.8 A
Monofase, switching al primario
Grado di protezione IP20
Apparecchio a specifica AS-Interface per gli alimentatori (PELV)
Corrente: 2.8 A
Monofase, switching al primario
Grado di protezione IP20
Apparecchio a specifica AS-Interface per gli alimentatori (PELV)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
---|---|
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
Corrente di ingresso CA | 0,8 A |
Inrush current max. | 20 A |
Prefusibile esterno per fase max | 10 A |
Rendimento | 85 % |
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita | Filtro a specifica AS-Interface |
---|---|
Potenza in uscita | 85,4 W |
Tensione di uscita CC | 30,5 V |
Tensione di uscita CC min | 29,58 V |
Tensione di uscita CC max | 31,42 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Output current max. | 2,8 A |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 30 ms @ 230 V AC |
Ondulazione residua (s-s) max | 50 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -10 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Standard di prodotto | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079815 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----