Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MASI00 con cavo di connessione

4 ingressi digitali , 4 uscite digitali

Codice: 556625
Peso: 0.1 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DI4/DO4 - 0.2 A
I/O cavo 250 mm
IP00

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min 26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max 31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max 250 mA
Corrente cumulativa max 0,2 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input per commutatori standard
Capacità di corrente max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito 50 ms
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di commutazione max 30 mA
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo Morsetto a innesto
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) S-7.F.F
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED per modulo
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,2 mm²
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite a innesto
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP00
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 43 mm
Larghezza 15 mm
Profondità 81 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Asi Bus
Tipo di collegamento 2 I / O
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender male
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Tipo di collegamento 2
Connessione Plug-in terminals RK
Family construction form morsetto
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 10
PIN 1 0 V
PIN 2 U +
PIN 3 O 0
PIN 4 I 0
PIN 5 O 1
PIN 6 I 1
PIN 7 O 2
PIN 8 I 2
PIN 9 O 3
PIN 10 I 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879046466
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 556625_ina_d_12.pdf (12)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio