Ti potrebbe interessare anche
Ingressi/uscite digitali
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Doppia occupazione femmine M12, PIN 2 + 4
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Doppia occupazione femmine M12, PIN 2 + 4
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profilo (IO/ID/ID2 code) | 2× S-7.A.7 |
Indirizzamento | tramite ingresso di indirizzamento integrato o master |
Intervallo indirizzamento | 1...62 (2× 1...31 A o B) |
Assegnazione doppia di femmina M12 | si |
Corrente totale | max. 440 mA |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite |
---|---|
Range temperatura | -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 144×72×39 mm |
Uscita
Tensione d'alimentazione | 24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2, collegamento tramite cavo piatto nero AS-Interface, possibili 2 alimentazioni separate di sicurezza |
---|---|
Corrente totale | 2× 4 A |
Corrente per uscita | max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Ingresso
Alimentazione sensore US | max. 340 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
dati commerciali
EAN | 4048879048989 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1.000 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto