Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

MASI67 modulo I/O

8 uscite digitali, safety
Codice: 56445
Peso: 0.34 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Uscite digitali
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3) Safety
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.

Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-7.A.7
Indirizzamento tramite ingresso di indirizzamento integrato o master
Intervallo indirizzamento 1...62 (1...31 A o B)
Assegnazione doppia di femmina M12 si
Corrente totale max. 100 mA
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 94×60×39 mm
Uscita
Tensione d'alimentazione 24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2, connessione tramite cavo piatto nero AS-Interface
Corrente totale 2× 4 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Product article number of manufacturer 56445
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879378321
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    5,80 CHF
* più IVA, più costi d'invio