Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

MASI68 AI4 RTD E 4xM12

Codice: 56442
Peso: 0.176 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

AI4 - (E) RTD
4× M12
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Ingresso
Connessione Tecnica a 2, 3, 4 fili
Risoluzione (analogica) 15 Bit + sign
Corrente di misurazione 1.25 mA
Tipo sensore Pt100
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-7.3.E
Indirizzamento tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Intervallo indirizzamento 1...31
Corrente totale max. 100 mA
Dati generali
Tipo di fissaggio a vite
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Grado di protezione IP68
Dimensioni H×L×P 151×30×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Allarme attuatore no
Monitoraggio - nessuna tensione si
Rottura filo, limite superiore/inferiore per modulo tramite LED e BUS
Connessioni
Bus di campo A-code
Ingressi I/O M12, 4 poli

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
EAN 4048879321280
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 56442_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 56442_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56442_ina_6_10.pdf
  • Download Documento: Manuali 56430_hdb_x_29.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56437_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 56442_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 56437_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56442_5052-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56442_5052-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 56442_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    6,50 CHF
---- Distributore passivo sensore-attuatore senza cavo fisso ----
---- Linea dati ----
* più IVA, più costi d'invio