Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

MASI68 modulo espansione I/O

4 ingressi digitali
Codice: 56425
Peso: 0.162 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Modulo di espansione
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-0.A.2
Indirizzamento tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Intervallo indirizzamento 1...62 (1...31 A o B)
Corrente totale max. 250 mA
Dati generali
Tipo di fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Grado di protezione IP68
Dimensioni H×L×P 151×30×34.5 mm
Ingresso
Alimentazione sensore US max. 200 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Configurazione M12 Cablaggio a Y
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo A-code
Ingressi I/O M12, 4 poli
Product article number of manufacturer 56425
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048897
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 56425_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 56425_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: ASI  56425_90501_asi_z_a.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56428_ina_6_19.pdf
  • Download Documento: Manuali 56430_hdb_x_29.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56425_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56437_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 56425_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: P8 56418_p8_2_30.zip
  • Download File di progettazione: STP 56437_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione: STP 56425_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56425_5042-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56425_5042-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 56425_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Distributore passivo sensore-attuatore senza cavo fisso ----
---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    5,80 CHF
---- Linea dati ----
* più IVA, più costi d'invio