Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

distributore per MASI68 1 AS-i +2 pot. aux.

Codice: 56454
Peso: 0.18 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Distributore passivo MASI68
2× uscite di corrente
7/8"
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio esterna CC min 18 V
Tensione di esercizio esterna CC max 30 V
Tensione bus AS-Interface CC min 26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max 31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max 4000 mA
Corrente cumulativa max 8 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 151 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 2
Tipo di collegamento 2 0, 1
Tipo di collegamento 3 Asi In
Tipo di collegamento 4 Power In
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V (UA 1)
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC (UA 1)
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V (UA 0)
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC (UA 0)
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AS-i -
PIN 4 n.c.
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UA 0)
PIN 2 0 V (UA 0)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (UA 1)
PIN 5 0 V (UA 1)

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879373517
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56454_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56454_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56454_ina_6_11.pdf (11)
  • Documento: Manuali 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • File di progettazione: DXF 56454_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56454_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56454_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56454_03-07.12_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56454_08-05-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56454_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    6,50 CHF
* più IVA, più costi d'invio