Adapter M12 St. / M12 Bu.
Puffermodul für DO (Pin 4-3)
ArtNr.: | 55112 |
Gewicht: | 0.045 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Adapter
Stecker - Buchse
M12 – M12, 4-polig
max. 2 A
11 µF
Stecker - Buchse
M12 – M12, 4-polig
max. 2 A
11 µF
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30,2 V |
Summenstrom max. | 2 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 85 % |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879713481 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85322400 |