MVK-MPNIO DIO8 (DI8)
Acquistabile solo come pezzo di ricambio
Codice: | 55288 |
Prodotto alternativo: | 55530 |
Peso: | 0.76 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DIO8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DIO8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.




Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Range temperatura | -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 42×63×225 mm |
Uscita
Carico lampada | 10 W |
---|---|
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Corrente per uscita | max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Parametrizzazione
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Diagnostic |
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class B |
---|---|
Indirizzamento | DCP |
Product article number of manufacturer | 55288 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
Rottura cavo | per porta |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879051637 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Screw Plug ----
---- Field Wireable Circular Connector ----
---- Sensor-Actuator Adapter ----
---- Plug with Thread ----
---- Device Marker ----