Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

MVK PN DI8+DO8 PushPull POF (f.ottica pol.)

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 2A, sep. galv. tra US e UA (K3)
Codice: 55255
Peso: 0.977 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 56.2×63×225 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Altro POF - misura dumping/lunghezza
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Alimentazione sensore-sistema/attuatore Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Parametrizzazione
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879553179
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55255_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55255_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55255_ina_6_17.pdf
  • Download Documento: Manuali 55374_hdb_x_33.zip
  • Download File di progettazione: DXF 55256_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 55255_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 55256_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55255_895-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55255_895-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 55255_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Connettore rettangolare a cablare ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio