Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

MVK PN DIO12 DIO4/IOL4

PROFINET IRT, ingressi e uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B
Codice: 55162
Peso: 0.925 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 4 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 37×63×225 mm
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina)/max. 1 A (IO-Link femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (senza separazione galvanica)
IO-Link 4× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore M12 Power, 4 poli, L-code, 2× max. 16 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
Product article number of manufacturer 55162
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879843706
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55162_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55162_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: PROFIenergy 55162_Z40278-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf
  • Download Certificati: ProfiNet  55162_Z12774-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 55162_pd_x_12.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55162_ina_x_12.zip
  • Download Documento: Manuali 55180_hdb_x_13.zip
  • Download File di progettazione: DXF 55160_dxf_x_a.7z
  • Download File di progettazione: P8 55162_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione: STP 55160_stp_x_c.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55162_12-08.19_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55162_12-08.19_uk_z_a.pdf
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Download Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Tappo a vite ----
---- Modulo I/O digitale ----
---- Modulo I/O analogico ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Cavo di potenza ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio