MVK PN DIO12+DIO4/IOL4 M12-L 5p
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1.6A, IO-Link Classe A/B
Codice: | 55182 |
Peso: | 0.925 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente cumulativa UA max | 16 A |
Corrente cumulativa US max | 16 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Corrente di sensore US per ciascuna porta IO-Link max | 1 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 1,6 A |
Carico lampada | 10 W |
Corrente cumulativa uscita max | 9 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | PROFINET |
---|
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | si |
Tempo fast start up max | 0,5 s |
IRT (comunicazione di rete) | si |
Client MRP | si |
PROFINET Netload Class | III |
Indirizzamento PROFINET | DCP |
Classe di conformità PROFINET | C |
Specifica PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | si |
Comunicazione industriale | IO-Link
Automatic baudrate detection | si |
---|---|
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 32 Bytes |
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 32 Bytes |
IO-Link ID revisione | V1.1.2 |
IO-Link tipo | 4× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | B |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
IO-Link eventi | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Rottura cavo | per porta |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0-X3 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X4-X7 |
Tipo di collegamento 3 | XD1 |
Tipo di collegamento 4 | XD2 |
Tipo di collegamento 5 | XF2 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 5
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879778701 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Cavo di potenza ----
---- Tappo a vite ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Modulo I/O digitale ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Modulo I/O analogico ----