Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

MVK Pro PN DIO8+DIO8/IOL8 M12-L 5p

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 2A, IO-Link Classe A/B
Codice: 54610
Peso: 0.92 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
Custodia pressofusa.
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V CC (EN 61131-2), max. 2 A di carico per porta, resistente a cortocircuiti e sovraccarichi, somma max. 10 A porta X0...X7
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7
Corrente per uscita max. 2 A per ogni pin (resistente a cortocircuiti e sovraccarichi), max. 4 A per porta
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class Class A + B (senza separazione galvanica)
IO-Link 8× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
PROFINET Netload Class III
Shared Device si, per 2 controllori
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore M12 Power, 5 poli, L-code, 2× max. 16 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Parametrizzazione
PIN 4 Ingresso/Uscita (porta X0...X7); master IO-Link (porta X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7)
Funzioni IIoT
IIoT Interfaces yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API)
Interfaccia web si
Monitoraggio - temperatura si
Monitoraggio - energia sì (corrente e tensione)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879859851
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 54610_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 54610_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: IO-Link 54610_V1-1_iol_z_a.pdf
  • Download Certificati: PROFIenergy 54610_Z40307-21.12.2024-v2.35_PROFIenergy_pbe_z_a.pdf
  • Download Certificati: ProfiNet  54610_Z13291-Z40307-21.12.2024-v2.35_pn_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 54600_MVK_Pro_KF0_x_18.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 54610_pd_x_13.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 54610_ina_x_15.zip
  • Download Documento: Manuali 54600_hdb_x_13.zip
  • Download File di progettazione: DXF 54610_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 54610_p8_2_11.zip
  • Download File di progettazione: STP 54610_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54610_01-12.21_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54610_01-12.21_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 54610_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Download Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Tappo a vite ----
---- Cavo di potenza ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio