Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MVK MPNIO DO16  54532
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK MPNIO DO16

MVK ProfiNet, in metallo
Codice: 54532
Peso: 0.951 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Uscite digitali
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, max. 9 A protetto da inversione di polarità
M12, 5 poli, A-code
FSU (Fast-Start-Up)
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificazioni
Tecnologie bus

Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Parametrizzazione
PIN 4 Output
PIN 2 Output
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, max. 9 A protetto da inversione di polarità
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
Codice 54532
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta

EAN 4048879829373
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 54532_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 54532_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: PROFIenergy 54532_Z40286-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf
  • Download Certificati: ProfiNet  54532_Z12782-Z40286-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 54532_pd_x_12.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 20559091_ina_x_10.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 54532_ina_x_11.zip
  • Download Documento: Manuali 54530_hdb_x_12.zip
  • Download File di progettazione: DXF 54532_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 54532_p8_2_20.zip
  • Download File di progettazione: STP 54532_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54532_06-05.20_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54532_06-05.20_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 54532_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
* più IVA, più costi d'invio