Ti potrebbe interessare anche
per distributori 4 vie, 5 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Custodia | Plastica, antifiamma |
---|---|
Corrente totale | max. 8 A |
Dati generali
Range temperatura | -20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo |
---|
Cavi
Numero del cavo | 448 |
---|---|
N°/diametro del filo | 8× 0.5 + 3× 1.0 mm² |
Isolamento del filo | TPE (gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, ma, bl, ve-gia) |
Valori catena portacavo | 5 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 9.1 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+90 °C |
Range temperatura (mobile) | -40...+90 °C |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Struttura (conduttore) | 64× 0.1 mm (0.5 mm²), 128× 0.1 mm (1.0 mm²); (cavetto multi-filo classe 6) |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233), CSA |
dati commerciali
EAN | 4048879055482 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | CZ |