Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Exact12 SAFETY, prec. P1-4 M12 5p. LED

15m PUR/PVC 20x0,34+3x0,75mm²

Codice: 8000-98710-4071500
Peso: 2.72 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

8 vie, 5 poli
PUR/PVC
Cavo precablato con morsetti a molla
15.0 m
4/3 poli
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
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 407
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 9 wires attorno Anima twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 14 wires attorno Combinazione fili twisted
Filler si
wire arrangement verde, Rosso-blu, bianco, Grigio-rosa, giallo-bianco, grigio, marrone-verde, giallo, verde-bianco, (, blu, Verde-giallo, marrone-blu, blu-bianco, marrone-rosa, bianco-rosa, viola, marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa)
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio. @ 25 °C
Materiale rivestimento TPE-U
Durezza rivestimento 85 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Outer-diameter (jacket) 9,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna PVC
Colore (guaina interna) grigio
Material wire insulation PVC
Amount wires 20
Outer diameter insulation 1,27 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical function wire Segnale
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,83 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount wires (Data) 3
Amount strands wire (Data) 96
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Cavetto in rame, nudo
Wire conductor type (Data) Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo) 1,8 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4 A
Capacità di corrente min filo (dati) 12 A
Electrical function wire Segnale
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 3 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

Tipo di collegamento 1
Family construction form free cable end
N. di poli 23
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti giallo
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879053549
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 8000-98710-4071500_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 8000-98710-4071500_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 8000-98710-4070300_ina_2_10.pdf (10)
  • File di progettazione: STP 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 8000-98710-407xxxx_02-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 8000-98710-407xxxx_02-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 8000-98710-4071500_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio