Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MVP metallico 8XM12 5 poli cavo precablato
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP metallico 8XM12 5 poli cavo precablato

3m PUR 16x0,34+3X0,75, UL/CSA senza LED
Codice: 8000-58515-4010300
Peso: 1.25 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 vie, 5 poli
schermato
senza LED per segnali analogici fino a 125 V AC/DC
Altre lunghezze secondo disponibilità.
3.0 m
Sostituisce prodotto identico (cod. 27516)
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 125 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Corrente totale max. 7.5 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Grado di protezione IP65, IP67, IP68
Custodia Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Dati generali
Range temperatura -20...+90 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Numero del cavo 401
N°/diametro del filo 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Isolamento del filo TPE (gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, bi-gia, rosa, gia-ma, ro, bi-gr, ne, gr-ma, vi, ma, bl, ve-gia)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 11.7 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -40...+90 °C
Identificazione cavo 401
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform
Peso cavo [G/m] 237,6
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 53 Ω/km (0.34 mm²); max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 42× 0.1 mm (0.34 mm²); 96× 0.1 mm (0.75 mm²); (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 18 (0.75 mm²)
Materiale (isolante cavetti) TPE-E
Durezza Shore (isolamento cavetto) 55 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.3 ±5% mm (0.34 mm²); 2.6 ±5% (0.75 mm²)
Colore/numero cavetti gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, bi-gia, rosa, gia-ma, ro, bi-gr, ne, gr-ma, vi, ma, bl, ve-gia
Schermatura si
min. 80%
Materiale (rivestimento) PUR
Durezza (rivestimento) 94 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 11.7 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (ISO 6722)
Tensione nominale 300/300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -40...+90 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 5 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 2 m/s
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Schermatura tramite filettatura M12
dati commerciali
EAN 4048879352536
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 8000-58515-4010300_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 8000-58515-4010300_1374-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Istruzioni d'installazione 8000-54510-4480300_ina_6_22.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio