Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVP metallico 8XM12 5 poli cavo precablato

15m PUR 16x0,34+5X0,75, UL/CSA

Codice: 8000-58610-4031500
Peso: 3.44 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

8 vie, 5 poli
15.0 m
Separazione del potenziale
Sostituisce prodotto identico (cod. 27524)
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Possibilità di separazione del potenziale su prese 1, 3, 5, 7 o 2, 4, 6, 8
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento Nickeled
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 90 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 403
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone)
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Anima twisted
Stranding factor min. 70 mm
Stranding factor max. 70 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 16 wires Controrotante twisted
Stranding factor min. (type 2) 105 mm
Stranding factor max. (type 2) 105 mm
Rivestimento Fleece
Filler si
wire arrangement (Grigio-rosa, viola, marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa, giallo-bianco, grigio, marrone-verde, giallo, verde-bianco, verde, Rosso-blu, bianco), 1, blu 2, 2, Verde-giallo, blu 1
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 253 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 85 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Outer-diameter (jacket) 11,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Printing color of wire insulation Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone)
Amount strands (wire) 96
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Material wire insulation (Data) TPE
Outer diameter wire insulation (Data) 1,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS
Amount wires (Data) 16
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,34 mm²
Material conductor wire (Data) Cavetto in rame, nudo
Wire conductor type (Data) Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo) 1,8 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 9 A
Capacità di corrente min filo (dati) 4 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 57 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 500 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 90 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

Tipo di collegamento 1
Family construction form free cable end
N. di poli 16
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879352604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 8000-58610-4031500_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 8000-58610-4031500_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 8000-54510-4480300_ina_6_23.pdf (23)
  • File di progettazione: DXF 8000-58510-4520300_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 8000-58510-4520300_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 8000-58610-4031500_05-04.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 8000-58610-403xxxx_05-04.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 8000-58610-403xxxx_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio