MVP metallico 8xM12 5 poli M23 19 poli
uscita connettore frontale
Codice: | 27539 |
Peso: | 0.45 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
8 vie, 5 poli, diagnostica
Connettore M23
19 poli occupati
Corrente d'esercizio: 2 A per M12 (femmina)

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Corrente d'esercizio (contatto 3) | max. 2 A (disinserzione 2.3...2.7 A) |
Corrente assorbita | max. 35 mA |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) |
Grado di protezione | IP65, IP67, IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Custodia | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Uscita di diagnostica | attivo high, max. carico 25 mA, M23 - PIN 18 |
Alimentazione richiesta con equipaggiamento completo | min. 20 A |
Espandibilità all'accensione | max. 1470 µF |
Dispositivo di protezione | Cortocircuito, sovraccarico (a commutazione PNP) |
Corrente totale | max. 10 A |
Dati generali
Range temperatura | -20...+60 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 145×55×21 mm |
Disposizione contatti
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | Port 1...7: (NO)/(S2); Port 8: diagnostica |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terra) |
LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2) / LED (rosso): Errore |
Descrizione
Descrizione funzioni | Tutte le uscite M12 sono monitorate per quanto riguarda la corrente totale 0 V (contatto 3), e vengono disattivate in caso di sovraccarico o corto circuito (auto-reset). In caso di errore, il segnale di diagnostica “active high” al PLC (M23 PIN 18) scend |
---|
Product article number of manufacturer | 27539 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
EAN | 4048879063531 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Set per messa a terra ----