Guscio DT, 4 pin, 0°, porte 12 mm
Codice: | DP-34042-745 |
Peso: | 0.004 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27261203 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
GTIN | 89336773536 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |