xtremeDB passivo 16In / 16Out con LED
DI/DO) 10xDT06-4S 4pin, DT16-18SA cavo pressofuso, PNP-LED
Codice: | DP-34045-1-000 |
Peso: | 0.68 kg |
Paese di origine: | US |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
10 vie, 4 poli, 16 segnali
Attacco ad innesto DT-4P
IP69K (con l'utilizzo di cavi di connessione MDC xtreme)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Attacco ad innesto DT-4P
IP69K (con l'utilizzo di cavi di connessione MDC xtreme)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440111 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
GTIN | 89336773307 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |