Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
xBLOCK1214-MIO CanOpen 12 IN 14 OUT param.  DP-81000-1-200
Il prodotto può differire dall'immagine

xBLOCK1214-MIO CanOpen 12 IN 14 OUT param.

IN: 4DI/Frequency 8AI(I-U) OUT:4DO 6PWM 4PWM-I
Codice: DP-81000-1-200
Peso: 0.8 kg
Paese di origine:  HU
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione



Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Tecnologie bus

Dati generali
Dimensioni H×L×P 32×159×180 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 8...32 V DC, max. 2× 13 A
Corrente per uscita PWMi / DO max. 3 A (50 % ED); PWM max. 7 A
Ingresso
Alimentazione sensore US 8...32 V DC, max. 1.5 A
Protezione
Modulo di protezione contro l'inversione di polarità si
CANopen
Protocolli CANopen®, CAN Layer 2.0B
Velocità di trasmissione 125, 250, 500, 1000 kbit/s
Codice DP-81000-1-200
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si

EAN 89336773772
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389091

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Documento: Dati di prodotto DP-81000-1-200_pd_2_10.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* più IVA, più costi d'invio