Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
xtremeDB modulo IO CANOpen  DP-34044-1-200
Il prodotto può differire dall'immagine

xtremeDB modulo IO CANOpen

8 ingressi: 8DI / 4AI(I-U) / 2 frequenza/contatore/encoder
Codice: DP-34044-1-200
Peso: 0.68 kg
Paese di origine:  US
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione



Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificazioni
Tecnologie bus

Dati generali
Range temperatura -40...+80 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Dimensioni H×L×P 35×97×265 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 8...32 V DC, max. 2× 13 A
Corrente per uscita max. 4 A
Ingresso
Alimentazione sensore US 8...32 V DC, max. 8 A
Connessioni
Ingressi I/O DT-4P, 4 poli, max. 8 A
Alimentazione sistema di sensori DT-4P, 4 poli, max. 8 A
Protezione
Modulo di protezione contro l'inversione di polarità si
CANopen
Indirizzamento Node-ID 1, Offset per Jumper +1…+15
Protocolli CANopen®, CAN Layer 2.0B
Velocità di trasmissione 250/500 kbit/s
Codice DP-34044-1-200
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si

EAN 89336773192
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Descrizione del dispositivo: EDS DP-34044-1-200_KF1_x_11.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto DP-34044-1-200_pd_2_10.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione DP-34044-1-200_ina_10_04.pdf
  • Download Documento: Manuali DP-34044_hdb_e_01.zip
  • Download File di progettazione: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 DP-34044-1-200_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) DP-34044-1-200_EU-Cert_2_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* più IVA, più costi d'invio