Il modello giusto per ogni applicazione. Resistente a urti e vibrazioni con sistema di bloccaggio integrato. Affidabile - collaudato al 100 %. Murrelektronik offre una delle gamme più complete sul mercato per quanto riguarda i connettori.
Affidabili, facili e veloci da assemblare, con segnalazione LED chiara:
Queste sono solo alcune delle caratteristiche che fanno della gamma Murrelektronik una delle migliori sul mercato. Vite esagonale e filettatura per connessioni sicure. Pressofusione in PUR altamente resistente e priva di alogeni a garanzia del grado di protezione IP 67/68. Ampia gamma di materiali e colori - il cavo giusto per ogni applicazione.
MQ12 - il sistema di connessione veloce adatto a tutti i sensori standard in commercio.
MQ12 è completamente compatibile e intercambiabile con tutte le soluzioni attualmente sul mercato. Tempo di installazione ridotto dell' 80%.
Connettori Food & Beverage - Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox e i cavi presentano un rivestimento in PVC o TPE-S.