Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 mas. 0° spina di codifica JUMPER 1-3
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° spina di codifica JUMPER 1-3

Codice: 7000-13482-0000000
Peso: 0.009 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Connettore di terminazione
Maschio M12
4 poli (ponticellato)
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 0.8 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 4
Codifica A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879714310
eClass 23111190
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio