Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Power Distributor 4x L-code  277409
Il prodotto può differire dall'immagine

Power Distributor 4x L-code

Codice: 277409
Peso: 0.669 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Distributore di alimentazione passivo in alloggiamento in lega di zinco pressofusa
B24 con blocco su ambo i lati
Connettore a spina industriale 24 poli + PE su 4× presa M12 L 5P

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 48 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 16 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 94 mm
Larghezza 61 mm
Profondità 149 mm
Modalità di fissaggio Fissaggio a 2 mani (2 morsetti)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

GTIN 4048879867504
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto 277409_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 277409_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 277409_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 277409_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 277409_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 277409_01-01.21_ce_z_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 277409_01-01.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 277409_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio