Resistenza di terminazione Profibus
M12 B-code femmina 0°
Codice: | 7000-14091-0000000 |
Peso: | 0.01 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
PROFIBUS
Resistenza di terminazione
Femmina
M12, 4 poli
B-code
Resistenza di terminazione
Femmina
M12, 4 poli
B-code
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879419123 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85331000 |