accoppiatore a T Profibus M12 B-code
2xM12 femm + 1 x M12 mas.
Codice: | 7000-44161-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.038 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Accoppiatore a T
Femm. dir. – femm./maschio dir.
M12 – M12, 5 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Femm. dir. – femm./maschio dir.
M12 – M12, 5 poli
B-code
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
Codifica | B |
N. di poli | 5 |
Apertura della chiave | SW13 |
Family construction form | M12 |
Codifica | B |
N. di poli | 5 |
Pagina 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | B |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 5 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 0,0125 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 12 MBit/s |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879141406 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----