M12/D-Sub adattatore Profibus 35°
M12 mas. B-code/M12 fem. B-code
Codice: | 7000-99401-0000000 |
Peso: | 0.09 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
PROFIBUS
Connettore bus 35°
SUB-D9 (maschio); M12× 1 mm, B-code
Apparecchiatura di programmazione
Connettore bus 35°
SUB-D9 (maschio); M12× 1 mm, B-code
Apparecchiatura di programmazione
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione | Collegabile, Integrato |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 4,75 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 5,25 V |
Corrente assorbita max | 12,5 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 12 MBit/s |
---|
Installazione | Collegamento
Family construction form | M12 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP30 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 68 mm |
---|---|
Larghezza | 42 mm |
Profondità | 17 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879303620 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Linea dati ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Cavo di connessione ----