M12-M12 adattatore per CUBE67+
Codice: | 7000-15051-0000000 |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Cube67
Adattatore
Maschio - femmina
M12 – M12, 6 poli
2 poli occupati
Alimentazione attuatore esterna
Adattatore
Maschio - femmina
M12 – M12, 6 poli
2 poli occupati
Alimentazione attuatore esterna
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Materiale | PUR |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP66K, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Tensione di isolamento nominale | 800 V |
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
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879419086 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Chiave dinamometrica ----